0050 S 125 W /-B0.2
Číslo dielu
1251194
Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Iné vlastnosti, prvok | 0 = žiadne iné vlastnosti |
| Typ prvku | S – sacie prvky |
| Veľkosť | 0050 |
| Filtračný materiál, prvok | W = sieťovina z nehrdzavejúcej ocele |
| Tesniaci materiál | 0 = žiadne tesnenie |
| Obtok | 0,2 bar |
| Stupeň filtrácie | 125 |
Na stiahnutie
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Brožúra produktu
EN