0040 SGC 125 W
Číslo dielu
1285728
Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Iné vlastnosti, prvok | 0 = žiadne iné vlastnosti |
| Veľkosť | 0040 |
| Filtračný materiál, prvok | W = sieťovina z nehrdzavejúcej ocele |
| Tesniaci materiál | NBR = NBR (Perbunan) |
| Obtok | KB = bez obtoku |
| Stupeň filtrácie | 125 |
Na stiahnutie
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Brožúra produktu
EN