Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Dodatočná funkcia | Žiadny |
| Verzia | Žiadny |
| Rozdiel regulačného tlaku [bar] | 7 |
| Štandard | Druckwaage |
| Typ nastavenia | Nenastaviteľný |
| Dutina | FC16-S3 |
| Qmax ventily [l/min] | 114 |
| Produktový rad | DW16V |
| Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 7 - 20 |
| Funkcia | Cievkový ventil |
| Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] | 0 - 114 |
| Nom. veľkosť | 16 |
| Označenie predmetu | DW16V-01-C-N-100 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Typ kontroly | Priamočinný |
| Typ inštalácie | UNF |
| Tesniaci materiál | NBR |
| Číslo dielu | 2610165 |
| Dizajn | Kazeta |
Na stiahnutie
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.