SR06-01-C-N-4.0V

Číslo dielu
2610214
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Typ nastavenia Nástroj
Dutina FC06-2
Qmax ventily [l/min] 15
Produktový rad Q [l/min] 0.25 - 15
Produktový rad SR06
Rozsah prietokovej rýchlosti [l/min] 3.8 - 15
Funkcia Cievkový ventil
Funkcia Regulačný ventil prietoku
Nom. veľkosť 6
Označenie predmetu SR06-01-C-N-4.0V
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie UNF
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 2610214
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.11 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Brožúra produktu SK

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Brožúra produktu EN

(8.19 MB)

SR06-01 2-way flow control valve
Brožúra produktu SK

(0.41 MB)

SR06-01 2-way flow control valve
Brožúra produktu EN

(0.41 MB)