Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Funkcia | Poistný ventil |
| Typ nastavenia | Nedostupný |
| Dutina | FC08-2 |
| Qmax ventily [l/min] | 38 |
| Produktový rad | RV08A |
| Otvárací tlak [bar] | 2,1 |
| Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] | 0 - 38 |
| Nom. veľkosť | 8 |
| Označenie predmetu | RV08A-01-C-V-30 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Typ kontroly | Priamočinný |
| Typ inštalácie | UNF |
| Tesniaci materiál | FKM |
| Číslo dielu | 3010155 |
| Dizajn | Kazeta |
Na stiahnutie
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.