SR08-01-C-V-1.8V

Číslo dielu
3015479
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Typ nastavenia Nástroj
Dutina FC08-2
Qmax ventily [l/min] 30
Produktový rad Q [l/min] 0.95 - 27
Produktový rad SR08
Rozsah prietokovej rýchlosti [l/min] 3.3 - 6.3
Funkcia Cievkový ventil
Funkcia Regulačný ventil prietoku
Nom. veľkosť 8
Označenie predmetu SR08-01-C-V-1.8V
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie UNF
Tesniaci materiál FKM
Číslo dielu 3015479
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
SR08-01 2-Way Flow Regulator
Brožúra produktu SK

(0.35 MB)

SR08-01 2-Way Flow Regulator
Brožúra produktu EN

(0.35 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.11 MB)