Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Dodatočná funkcia | Žiadny |
| Verzia | Žiadny |
| Nastavenie tlaku [bar] | 370 |
| Štandard | Uvoľňovací ventil |
| Typ nastavenia | Nenastaviteľný |
| Dutina | 06020 |
| Qmax ventily [l/min] | 30 |
| Produktový rad | DB4E |
| Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 4 - 630 |
| Funkcia | Tanierový ventil |
| Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] | 0 - 30 |
| Rozsah nastavenia tlaku [bar] | 30 - 630 |
| Nom. veľkosť | 4 |
| Označenie predmetu | DB4E-01X-630F370 |
| Pmax [bar] | 630 |
| Typ kontroly | Priamočinný |
| Typ inštalácie | Metrický |
| Tesniaci materiál | FKM |
| Číslo dielu | 3019552 |
| Dizajn | Kazeta |
Na stiahnutie
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.