Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Dodatočná funkcia | Žiadny |
| Verzia | Tlmený, bez vývrtu na uvoľnenie |
| Rozdiel regulačného tlaku [bar] | 15 |
| Štandard | Druckwaage |
| Typ nastavenia | Nenastaviteľný |
| Dutina | 08130 |
| Qmax ventily [l/min] | 40 |
| Produktový rad | DWM08130Z |
| Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 5 - 17 |
| Funkcia | Cievkový ventil |
| Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] | 0 - 40 |
| Nom. veľkosť | 8 |
| Označenie predmetu | DWM08130Z-22-C-N-15 |
| Pmax [bar] | 250 |
| Typ kontroly | Priamočinný |
| Typ inštalácie | Metrický |
| Tesniaci materiál | NBR |
| Číslo dielu | 3036882 |
| Dizajn | Kazeta |
Na stiahnutie
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.