Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Typ, manuálne ovládanie | Bez manuálneho ovládania |
| Model | Štandard |
| Manuálne ovládanie | Nie |
| Funkcia | 3/2 smerový ventil |
| Aktivovanie | Magnetický |
| Séria ventilov | WK07L-01 |
| Dizajn cievky | 40-1836 |
| Dutina | FC07-3 |
| Qmax ventily [l/min] | 10 |
| Typ konektora | Bez cievky |
| Rozsah tlaku P [bar] | 0 - 350 |
| Cievka | Bez cievky |
| Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] | 0 - 10 |
| Funkcia | Cievkový ventil |
| Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] | 0 - 10 |
| Nom. veľkosť | 7 |
| Označenie predmetu | WK07L-01-C-V-0 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Typ kontroly | Priamočinný |
| Typ inštalácie | UNF |
| Tesniaci materiál | FKM |
| Číslo dielu | 3037591 |
| Číslo dielu, cievka | - |
| Dizajn | Kazeta |
| Produktový rad | WK07L |
Na stiahnutie
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.