Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Typ, manuálne ovládanie | Bez manuálneho ovládania |
| Model | Štandard |
| Manuálne ovládanie | Nie |
| Funkcia | 4/3 smerový ventil |
| Aktivovanie | Magnetický |
| Séria ventilov | WK10H-01 |
| Dizajn cievky | 40-1836 |
| Dutina | FC10-4 |
| Qmax ventily [l/min] | 23 |
| Typ konektora | Pripájacia zástrčka podľa DIN EN 1 |
| Rozsah tlaku P [bar] | 0 - 350 |
| Cievka | 230 V AC |
| Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] | 0 - 23 |
| Funkcia | Cievkový ventil |
| Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] | 0 - 23 |
| Nom. veľkosť | 10 |
| Označenie predmetu | WK10H-01-C-N-230AG |
| Pmax [bar] | 350 |
| Typ kontroly | Priamočinný |
| Typ inštalácie | UNF |
| Tesniaci materiál | NBR |
| Číslo dielu | 3044526 |
| Číslo dielu, cievka | 3002594 |
| Dizajn | Kazeta |
| Produktový rad | WK10H |
Na stiahnutie
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.