Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Iné vlastnosti, Cl | 0 = žiadne iné vlastnosti |
| Verzia | A = skrutkovacia zátka |
| Reakčný tlak | 0 |
| Tesniaci materiál | V = FPM (Viton) |
| pmax [bar] | 420 |
Na stiahnutie
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Virtual Fluid Lab (VFL) - Differential pressure - IO-Link
Brožúra produktu
EN