Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Dodatočná funkcia | Žiadny |
| Verzia | Žiadny |
| Nastavenie tlaku [bar] | Bez prednadstavenia |
| Štandard | Uvoľňovací ventil |
| Typ nastavenia | Ručne |
| Dutina | FC08-2 |
| Qmax ventily [l/min] | 38 |
| Produktový rad | DB08A |
| Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 5 - 345 |
| Funkcia | Tanierový ventil |
| Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] | 0 - 38 |
| Rozsah nastavenia tlaku [bar] | 5 - 35 |
| Nom. veľkosť | 8 |
| Označenie predmetu | DB08A-01-C-N-050H |
| Pmax [bar] | 420 |
| Typ kontroly | Priamočinný |
| Typ inštalácie | UNF |
| Tesniaci materiál | NBR |
| Číslo dielu | 3076569 |
| Dizajn | Kazeta |
Na stiahnutie
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.