Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Nastavenie tlaku CE [bar, l/min] | 250BAR,20L/MIN |
| Dodatočná funkcia | Žiadny |
| Verzia | Typové schválenie CE + TÜV |
| Štandard | Uvoľňovací ventil CE + TÜV |
| Typ nastavenia | Tesnený s tesniacim krytom |
| Dutina | 06020 |
| Qmax ventily [l/min] | 28 |
| Produktový rad | DB4E |
| Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 90 - 360 |
| Funkcia | Tanierový ventil |
| Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] | 0 - 28 |
| Nom. veľkosť | 4 |
| Označenie predmetu | DB4E-013-CExxxx.ENISO4126.4L.20.250 |
| Pmax [bar] | 360 |
| Typ kontroly | Priamočinný |
| Typ inštalácie | Metrický |
| Tesniaci materiál | FKM |
| Číslo dielu | 3108519 |
| Dizajn | Kazeta |
Na stiahnutie
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.