Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Nastavenie tlaku CE [bar, l/min] | 60BAR,80L/MIN |
| Dodatočná funkcia | Žiadny |
| Verzia | Typové schválenie CE + TÜV |
| Štandard | Uvoľňovací ventil CE + TÜV |
| Typ nastavenia | Tesnený s tesniacim krytom |
| Dutina | 12120A |
| Qmax ventily [l/min] | 110 |
| Produktový rad | DB12120A |
| Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 30 - 400 |
| Funkcia | Tanierový ventil |
| Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] | 0 - 110 |
| Nom. veľkosť | 12 |
| Označenie predmetu | DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.080.060 |
| Pmax [bar] | 400 |
| Typ kontroly | Priamočinný |
| Typ inštalácie | Metrický |
| Tesniaci materiál | FKM |
| Číslo dielu | 3108604 |
| Dizajn | Kazeta |
Na stiahnutie
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
DB12120A-01X-HL-CE - Safety Valve, direct-acting with hand wheel
Brožúra produktu
EN