Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Iné vlastnosti, Cl | L24 = napätie svietidla 24 V |
| Verzia | D = vizuálny/elektrický |
| Reakčný tlak | 2 |
| Tesniaci materiál | V = FPM (Viton) |
| pmax [bar] | 420 |
Na stiahnutie
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Virtual Fluid Lab (VFL) - Differential pressure - Can SAE J1939
Brožúra produktu
EN
Virtual Fluid Lab (VFL) - Differential pressure - IO-Link
Brožúra produktu
EN