Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Manuálne ovládanie CX | Bez manuálneho ovládania |
| Monitorovanie spínacej polohy CX | Bez displeja spínacej polohy |
| Montážna konzola CX | Bez montážnej konzoly |
| Kód modelu CX | CX03 (3/2 – D) |
| Tesnenie sedla ventilu | FPM |
| Tesnenie, dynamické | PTFE |
| Tesnenie, statické | FPM |
| Elektr. pripojenie, hlavný solenoid | S GSD – M12x1 strana |
| Spotreba energie [W] | 45 |
| Napätie hlavného solenoidu [V] | 24 V DC |
| Kv hodnota, CX, priamočinný [m³/h] | 8 |
| Materiál puzdra CX | Mosadz |
| Veľkosť prípojky CX | G 1/2 |
| Nominálna veľkosť DN CX | 20 |
| Nominálny tlak – CX | 0 – 40 barov |
| Spínacia funkcia CX | NC |
| Séria CX | 3/2-cestný |
| Schválenie/osvedčenie o skúške | Bez schválenia |
Na stiahnutie
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.