Technické údaje
Manuálne ovládanie CX | Bez manuálneho ovládania |
---|---|
Monitorovanie spínacej polohy CX | Bez displeja spínacej polohy |
Montážna konzola CX | Bez montážnej konzoly |
Kód modelu CX | CX07 (2/2 – F) |
Tesnenie sedla ventilu | PTFE |
Tesnenie, dynamické | PTFE |
Tesnenie, statické | FPM |
Materiál puzdra CX | Mosadz |
Veľkosť prípojky CX | G 3/8 |
Nominálna veľkosť DN CX | 10 |
Nominálny tlak – CX | 0 – 120 barov |
Spínacia funkcia CX | NC |
Séria CX | 2/2-cestný |
Schválenie/osvedčenie o skúške | Bez schválenia |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Brožúra produktu
SK
(0.86 MB)

CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Brožúra produktu
EN
(0.86 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Návod na prevádzku/údržbu
SK
(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Návod na prevádzku/údržbu
EN
(0.8 MB)