Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Dodatočná funkcia | Pilotný tlak nezávislý od tlaku nádoby |
| Rozlíšenie | 40 |
| Funkcia | Vyvažovací ventil |
| Pilotný pomer | 3 |
| Typ nastavenia | Nástroj |
| Dutina | 10121 |
| Qmax ventily [l/min] | 60 |
| Produktový rad | RSM10121E |
| Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 120 - 420 |
| Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] | 0 - 60 |
| Rozsah nastavenia tlaku [bar] | 120 - 240 |
| Nom. veľkosť | 10 |
| Označenie predmetu | RSM10121E-01-C-N-3-M240V |
| Pmax [bar] | 420 |
| Typ kontroly | Priamočinný |
| Typ inštalácie | Metrický |
| Tesniaci materiál | NBR |
| Číslo dielu | 3487816 |
| Dizajn | Kazeta |
Na stiahnutie
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.