Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Dodatočná funkcia | Žiadny |
| Verzia | Žiadny |
| Nastavenie tlaku [bar] | Bez prednadstavenia |
| Štandard | Škrtiaci ventil |
| Pozičný ventil | Tlak pri A |
| Typ nastavenia | Nástroj |
| Dutina | ISO 4401-05-04-0-05 |
| Qmax ventily [l/min] | 100 |
| Produktový rad | ZW-DM10 |
| Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 5 - 320 |
| Funkcia | Cievkový ventil |
| Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] | 0 - 100 |
| Rozsah nastavenia tlaku [bar] | 8 - 140 |
| Nom. veľkosť | 10 |
| Označenie predmetu | ZW-DM10-01-PA-140V-N |
| Pmax [bar] | 320 |
| Typ kontroly | Pilotovaný |
| Typ inštalácie | Iné |
| Tesniaci materiál | NBR |
| Číslo dielu | 3492626 |
| Dizajn | Sendvičové dosky |
Na stiahnutie
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.