VP-2SR6 D30SR S01/N

Číslo dielu
3493365
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Typ nastavenia Ručne
Dutina ISO 6263-03-03-*-97
Qmax ventily [l/min] 30
Produktový rad Q [l/min] 0 - 30
Produktový rad VP-2SR6
Rozsah prietokovej rýchlosti [l/min] 0 - 30
Funkcia Cievkový ventil
Funkcia Regulačný ventil prietoku
Nom. veľkosť 6
Označenie predmetu VP-2SR6 D30SR S01/N
Pmax [bar] 250
Typ inštalácie Iné
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 3493365
Dizajn Montované na potrubie

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu SK

(34.8 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu EN

(34.8 MB)