PPV103-37-FR07SK-3280-4205 *
Číslo dielu
3521584
Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Cez pohon | Jednoduché čerpadlo |
| Porty | SAE, BSPF/metrický |
| Poloha, porty 1 | Radiálne |
| Ovládač | Redukčný tlakový ventil s diaľkovým ovládaním |
| Tesnenia | Viton |
| Hriadeľ | Hriadeľ s kľúčom SAE B |
| Montážna príruba | Montážna príruba SAE B s 2 otvormi |
| Smer rotácie | Rotácia v smere hodinových ručičiek |
| Objem valcov | 37 cm³/U |
| Rozsah nastavenia | Bez |
| Veľkosť | PPV103 |
| Min. viskozita [cSt (mm²/s)] | 20 |
| Max. viskozita [cSt (mm²/s)] | 400 |
| Filtrácia | 21/19/16 |
| Teplota oleja [°C] | -20 až +95 |
| Hydraulická kvapalina | Normálny hydraulický olej, Hydraulický olej typu R&L |