PPV103-10-FR01H-K-1280-4200 *
Číslo dielu
3545970
Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Cez pohon | Jednoduché čerpadlo |
| Porty | Závit BSPF |
| Poloha, porty 1 | Radiálne + axiálne |
| Ovládač | Redukčný tlakový ventil |
| Tesnenia | NBR |
| Hriadeľ | Hriadeľ s kľúčom SAE AB |
| Montážna príruba | SAE A montážna príruba 2 otvory |
| Smer rotácie | Rotácia v smere hodinových ručičiek |
| Objem valcov | 10 cm³/U |
| Rozsah nastavenia | 20 – 210 |
| Veľkosť | PPV103 |
| Min. viskozita [cSt (mm²/s)] | 20 |
| Max. viskozita [cSt (mm²/s)] | 400 |
| Filtrácia | 21/19/16 |
| Teplota oleja [°C] | -20 až +95 |
| Hydraulická kvapalina | Normálny hydraulický olej, Hydraulický olej typu R&L |