CX05M-2/2-D/C-2/10/100/012/24V-1X-M6

Číslo dielu
3771428
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Manuálne ovládanie CX Bez manuálneho ovládania
Monitorovanie spínacej polohy CX Bez displeja spínacej polohy
Kód modelu CX CX05M (2/2 – D)
Tesnenie sedla ventilu PTFE
Tesnenie, dynamické PTFE
Tesnenie, statické FPM
Elektr. pripojenie, hlavný solenoid S GSD EN 175301-803 (WS)
Spotreba energie [W] 44
Napätie hlavného solenoidu [V] 24 V DC
Kv hodnota, CX, priamočinný [m³/h] 2.5
Materiál puzdra CX Mosadz
Veľkosť prípojky CX G 1/2
Nominálna veľkosť DN CX 10
Nominálny tlak – CX 0 – 100 barov
Spínacia funkcia CX NC
Séria CX 2/2-cestný modul
Schválenie/osvedčenie o skúške Bez schválenia

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
CX02M to CX05M direct acting 2/2 Way Coaxial Valve
Brožúra produktu SK

(0.85 MB)

CX02M to CX05M direct acting 2/2 Way Coaxial Valve
Brožúra produktu EN

(0.85 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN10
Brožúra produktu SK

(0.31 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN10
Brožúra produktu EN

(0.31 MB)

CX02PM to CX05PM 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting
Brožúra produktu SK

(0.43 MB)

CX02PM to CX05PM 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting
Brožúra produktu EN

(0.43 MB)

CX06P to CX08P 2/2-way coaxial valve plu
Brožúra produktu SK

(0.33 MB)

CX06P to CX08P 2/2-way coaxial valve plu
Brožúra produktu EN

(0.33 MB)

CX06PM to CX08PM 2/2-way coaxial valve p
Brožúra produktu SK

(0.49 MB)

CX06PM to CX08PM 2/2-way coaxial valve p
Brožúra produktu EN

(0.49 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN15
Brožúra produktu SK

(0.32 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN15
Brožúra produktu EN

(0.32 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Návod na prevádzku/údržbu SK

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Návod na prevádzku/údržbu EN

(0.8 MB)