Technické údaje
Doplnkové údaje | Sacia hadica 2,5 m/vr. 5 m, Zapnúť/vypnúť s ochranou motora, Obmedzovač prietoku chladiacej vody |
---|---|
Ukazovateľ zanesenia | 2 bar vizuálny |
Napätie | 500 V – 50 Hz – 3 Ph |
Čerpadlo | Zubové čerpadlo |
Chladič/výmenník tepla | Doskový výmenník tepla |
Verzia | Mobilný |
Veľkosť | Puzdro 30 l/prietok 10 l |
Štandard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Brožúra produktu
SK
(13.47 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Brožúra produktu
EN
(13.47 MB)