Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Cievka | 24 V proporčný |
| Spotrebiteľský prietok, prod. F | 0 - 100 |
| Funkcia | Regulačný ventil prop. prietoku |
| Typ, manuálne ovládanie | Skrutkové manuálne ovládanie |
| Model | Štandard |
| Manuálne ovládanie | Nie |
| Aktivovanie | Proporčný |
| Dizajn cievky | 50-2345 |
| Typ nastavenia | Nedostupný |
| Dutina | 20330 |
| Qmax ventily [l/min] | 100 |
| Produktový rad | PSRPM20330 |
| Typ konektora | Pripájacia zástrčka podľa DIN EN 1 |
| Rozsah prietokovej rýchlosti [l/min] | 0 - 40 |
| Nom. veľkosť | 20 |
| Pmax [bar] | 315 |
| Typ kontroly | Priamočinný |
| Typ inštalácie | Metrický |
| Tesniaci materiál | NBR |
| Číslo dielu, cievka | 3274857 |
| Dizajn | Kazeta |
Na stiahnutie
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.