VEU-F-30/10-M-A-G-N-Z-D3/-FA1-S

Číslo dielu
4303191
K nadradenej skupine produktov
Skladom
Na vyžiadanie Žiadosť o produkt môžete podať pridaním položky do zoznamu a jej správou v oblasti myHYDAC.
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Doplnkové údaje Zapnúť/vypnúť s vypnutím, Obmedzovač prietoku chladiacej vody
Ukazovateľ zanesenia 2 bar vizuálny/elektrický
Napätie 400 V – 50 Hz – 3 Ph
Čerpadlo Zubové čerpadlo
Chladič/výmenník tepla Doskový výmenník tepla
Verzia Mobilný
Veľkosť Puzdro 30 l/prietok 10 l
Štandard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Brožúra produktu SK

(13.47 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Brožúra produktu EN

(13.47 MB)