Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Typ, manuálne ovládanie | Skryté manuálne ovládanie |
| Model | Jemný posun |
| Manuálne ovládanie | Áno |
| Funkcia | 4/2 smerový ventil |
| Aktivovanie | Magnetický |
| Séria ventilov | 4WEW 10 HA |
| Dizajn cievky | 75-3164 |
| Dutina | ISO 4401-05-04-0-05 |
| Qmax ventily [l/min] | 160 |
| Typ konektora | Pripájacia zástrčka podľa DIN EN 1 |
| Rozsah tlaku P [bar] | 0 - 350 |
| Cievka | 24 V DC |
| Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] | 0 - 160 |
| Funkcia | Cievkový ventil |
| Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] | 0 - 160 |
| Nom. veľkosť | 10 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Typ kontroly | Priamočinný |
| Typ inštalácie | Iné |
| Tesniaci materiál | NBR |
| Číslo dielu, cievka | 4251230 |
| Dizajn | Montované na potrubie |
| Produktový rad | 4WEW 10 HA |
Na stiahnutie
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.