Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Dutina | ISO7368 11-9-1-16 |
| Produktový rad | LD-CCE .. 1D |
| Nom. veľkosť | 50 |
| Pmax [bar] | 420 |
| Tesniaci materiál | FKM |
| M20003657 | LD |
| M20003659 | 1D |
| M20003658 | X |
| M20003660 | - |
| M20003677 | X |
| M20003678 | X35 |
| M20003679 | 1 |
| M20003680 | 0 |
| M20003636 | 0 |
| M20003637 | 8 |
| M20003638 | 6 |
| M20003639 | 0 |
| M20003640 | 0 |
| Dizajn | Kazetové ventily (logické) |
| M20003676 | 0 |
Na stiahnutie
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.