Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Dutina | ISO7368 BD-10-2-A |
| Qmax ventily [l/min] | 2 800 |
| Produktový rad | L-CEE 40 KEGEL F |
| Nom. veľkosť | 40 |
| Pmax [bar] | 420 |
| Tesniaci materiál | NBR |
| Funkcia | Logické prvky |
| Typ koncového uzáveru | Nie je špecifikované |
| Typ kužeľa | F |
| Možnosť tesnenia | Bez tesnenia hriadeľa |
| Pomer plochy | 1:1,07 |
| Konfigurácia otvoru | - |
| Možná kombinácia kužeľa | - |
| Pilotné pripojenie | - |
| Monitorovanie polohy | Nie |
| Nom. sz. OTVOR X, C, Z1, Z2, Y | - |
| Nom. sz. OTVOR P, A, B, T | - |
| Typ nastavenia | - |
| Produktová skupina pilotných ventilov | - |
| Dizajn | Kazetové ventily (logické) |
| Otvárací tlak [bar] | 4 |
Na stiahnutie
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.