Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Dutina | ISO7368 BB-08-2-A |
| Qmax ventily [l/min] | 1 000 |
| Produktový rad | L-CEE 25 KEGEL B |
| Nom. veľkosť | 25 |
| Pmax [bar] | 420 |
| Tesniaci materiál | NBR |
| Function | Logic elements |
| End cap type | Not specified |
| Cone type | B |
| Sealing option | Without shaft seal |
| Area ratio | 1:1.5 |
| Orifice configuration | - |
| Possible combination cone | - |
| Pilot connection | - |
| Position monitoring | No |
| Nom. sz. orifice X, C, Z1, Z2, Y | - |
| Nom. sz. orifice P, A, B, T | - |
| Adjustment type | - |
| Pilot valve product family | - |
| Dizajn | Kazetové ventily (logické) |
| Cracking pressure [bar] | 5 |
Na stiahnutie
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.