Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Cievka | 24 V proporčný |
| Spotrebiteľský prietok, prod. F | 0 - 4 |
| Funkcia | Škrtiaci ventil prop. tlaku |
| Typ, manuálne ovládanie | Bez manuálneho ovládania |
| Model | Štandard |
| Manuálne ovládanie | Nie |
| Aktivovanie | Proporčný |
| Dizajn cievky | 0 |
| Typ nastavenia | Nedostupný |
| Dutina | 04T30 |
| Qmax ventily [l/min] | 4 |
| Produktový rad | PDRC04T30D |
| Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 0 - 32 |
| Typ konektora | Časovač Junior axiálny |
| Funkcia | Cievkový ventil |
| Rozsah nastavenia tlaku [bar] | 0 - 25 |
| Nom. veľkosť | 4 |
| Pmax [bar] | 60 |
| Typ kontroly | Priamočinný |
| Typ inštalácie | Kompaktný |
| Tesniaci materiál | NBR |
| Číslo dielu, cievka | NA POŽIADANIE |
| Dizajn | Kazetové ventily |
Na stiahnutie
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.