VEU-F-30/10-M-A-G-G-Z-D3/-SKDK-FA1
Číslo dielu
4571884
Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Doplnkové údaje | Sacia hadica 2,5 m/vr. 5 m, Zapnúť/vypnúť s vypnutím |
| Ukazovateľ zanesenia | 2 bar vizuálny/elektrický |
| Napätie | 440 V – 50 Hz – 3 Ph |
| Čerpadlo | Zubové čerpadlo |
| Chladič/výmenník tepla | Doskový výmenník tepla |
| Verzia | Mobilný |
| Veľkosť | Puzdro 30 l/prietok 10 l |
| Štandard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
Na stiahnutie
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
IXE / VME elements to VEE-I elements Intsallation instructions
Návod na prevádzku/údržbu
DE, EN, FR