Technické údaje
M20003778 | 315 |
---|---|
Jednotka, max. povolený tlak | bar |
M20003772 | 05 |
M20003782 | -10 |
M20003783 | 70 |
Max. povolená tep. média [°C] | 80 |
Min. povolená tep. média [°C] | -10 |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

Bladder accumulator station SBS.330
Brožúra produktu
SK
(0.54 MB)

Bladder accumulator station SBS.330
Brožúra produktu
EN
(0.54 MB)