SBS.330-03x50-U-10S4CC3N315

Číslo dielu
4613938
K nadradenej skupine produktov
Skladom
Na vyžiadanie Žiadosť o produkt môžete podať pridaním položky do zoznamu a jej správou v oblasti myHYDAC.
PCE
Technické údaje
Viac informácií
M20003778 315
Jednotka, max. povolený tlak bar
M20003772 05
Max. povolená tep. média [°C] 80
Min. povolená tep. média [°C] -10

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Bladder accumulator station SBS.330
Brožúra produktu SK

(0.54 MB)

Bladder accumulator station SBS.330
Brožúra produktu EN

(0.54 MB)