SBS.330-12x50-S-20S0CC3N262

Číslo dielu
4652037
K nadradenej skupine produktov
Skladom
Na vyžiadanie Žiadosť o produkt môžete podať pridaním položky do zoznamu a jej správou v oblasti myHYDAC.
PCE
Technické údaje
Viac informácií
M20003778 262
Jednotka, max. povolený tlak bar
M20003772 05
M20003782 -10
M20003783 70

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Bladder accumulator station SBS.330
Brožúra produktu SK

(0.54 MB)

Bladder accumulator station SBS.330
Brožúra produktu EN

(0.54 MB)