E-Pack

Číslo dielu
4713406
K nadradenej skupine produktov
Skladom
Na vyžiadanie Žiadosť o produkt môžete podať pridaním položky do zoznamu a jej správou v oblasti myHYDAC.
PCE
Technické údaje
Viac informácií
M20003775 34
M20003778 350
Veľkosť nádrže [l] OHNE
Objem prietoku 1 189
Jednotka, max. povolený tlak bar
M20003772 05
M20003782 -10
M20003783 40
Max. povolená tep. média [°C] 63
Min. povolená tep. média [°C] 43