FCU5317-0-2-1-X-000
Číslo dielu
4724342
Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Štandard | EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN 61010-1:2010, EN 61326-1:2013, EN IEC 61000-3-2:2014, EN IEC 61000-3-3:2013 |
Na stiahnutie
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.