OLSW-100-M-400/50/3-02-F-AU-Q*

Číslo dielu
4791882
K nadradenej skupine produktov
Skladom
Na vyžiadanie Žiadosť o produkt môžete podať pridaním položky do zoznamu a jej správou v oblasti myHYDAC.
PCE
Technické údaje
Viac informácií
M20003778 6
M20003853 400
Veľkosť nádrže [l] 130
Objem prietoku 1 100
Jednotka, max. povolený tlak bar
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 16
M20003858 54
M20003855 3
M20003782 5
M20003783 50
Max. povolená tep. média [°C] 70
Min. povolená tep. média [°C] 10
Typ OLSW-100

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Price list OLSW
Produktové informácie SK

(5.93 MB)

Price list OLSW
Produktové informácie EN

(5.93 MB)

TechNews OLSW100
Produktové informácie SK

(0.7 MB)

Tech News OLSW100
Produktové informácie EN

(0.7 MB)