Technické údaje
M20003778 | 6 |
---|---|
M20003853 | 400 |
Veľkosť nádrže [l] | 130 |
Objem prietoku 1 | 100 |
Jednotka, max. povolený tlak | bar |
M20003852 | AC |
M20003854 | 50 |
M20003860 | 16 |
M20003858 | 54 |
M20003855 | 3 |
M20003782 | 5 |
M20003783 | 50 |
Max. povolená tep. média [°C] | 70 |
Min. povolená tep. média [°C] | 10 |
Typ | OLSW-100 |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

Price list OLSW
Produktové informácie
SK
(5.93 MB)

Price list OLSW
Produktové informácie
EN
(5.93 MB)

TechNews OLSW100
Produktové informácie
SK
(0.7 MB)

Tech News OLSW100
Produktové informácie
EN
(0.7 MB)