WK12Y-01-C-NU-12DG
Číslo dielu
4819132
Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Typ, manuálne ovládanie | Bez manuálneho ovládania |
| Model | Štandard |
| Manuálne ovládanie | Nie |
| Funkcia | 4/2 smerový ventil |
| Aktivovanie | Magnetický |
| Séria ventilov | WK12Y |
| Dizajn cievky | 50-2345 |
| Dutina | FC12-4 |
| Qmax ventily [l/min] | 60 |
| Typ konektora | Pripájacia zástrčka podľa DIN EN 1 |
| Rozsah tlaku P [bar] | 0 - 250 |
| Cievka | 12 V DC |
| Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] | 0 - 60 |
| Funkcia | Cievkový ventil |
| Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] | 0 - 60 |
| Nom. veľkosť | 12 |
| Pmax [bar] | 250 |
| Typ kontroly | Priamočinný |
| Typ inštalácie | UNF |
| Tesniaci materiál | PU-NBR |
| Číslo dielu, cievka | 3274860 |
| Dizajn | Kazeta |
| Produktový rad | WK12Y |
Na stiahnutie
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.