Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Model | Stredné rozlíšenie |
| Nastavenie tlaku [bar] | 210 |
| Rozlíšenie | 30 |
| Funkcia | Vyvažovací ventil |
| Pilotný pomer | 3 |
| Typ nastavenia | Nástroj |
| Dutina | T-11A |
| Qmax ventily [l/min] | 30 |
| Produktový rad | RS11A |
| Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 30 - 350 |
| Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] | 0 - 60 |
| Rozsah nastavenia tlaku [bar] | 100 - 280 |
| Nom. veľkosť | 11 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Typ kontroly | Priamočinný |
| Typ inštalácie | Iné |
| Tesniaci materiál | NBR |
| Dizajn | Kazeta |
Na stiahnutie
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.