Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Sila [KN] | 0.9 |
| Zdvih [mm] | 200 |
| Rýchlosť [mm/s] | 4.5 |
| Elektrické napätie [V] | 24 |
| Typ napätia | DC |
| Zariadenie proti rotácii | Nie |
| Brzda | Nie |
| Trieda ochrany (dynamická) | IP67 |
| Teplota min. | -20 |
| Teplota max. | 80 |
| Pracovný cyklus | S2-5MIN |
Na stiahnutie
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
HYDAC KineSys: Electric cylinders for mobile applications - HEZm-1
Brožúra produktu
EN