MCS1380-0-1-2/-C191
Číslo dielu
4934859
Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Štandard | EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 |
| Elektrické pripojenie | 0 = zástrčka M12x1; 8-kolíková |
| Hydr. pripojenie | *PROSÍME O VYMAZANIE* |
| Kvapalina | 0 |
| Možnosti | 1 = štandardný HSI |
| Kontaminácia | Častica >70 µm/1/4 palca |
| Séria | 1 |
Na stiahnutie
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.