WK12Y-01M-C-NU-24DG
Číslo dielu
4948245
Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Dutina | FC12-4 |
| Qmax ventily [l/min] | 60 |
| Nom. veľkosť | 12 |
| Pmax [bar] | 250 |
| Typ inštalácie | UNF |
| Dizajn | Kazeta |
Na stiahnutie
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.