DV-25-12.1/0

Číslo dielu
551225
K nadradenej skupine produktov
Skladom
Na vyžiadanie Žiadosť o produkt môžete podať pridaním položky do zoznamu a jej správou v oblasti myHYDAC.
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Dodatočná funkcia Jemný hriadeľ škrtiacej klapky
Model ZnNi povrch
Typ nastavenia Nástroj s uzavretou maticou
Dutina Vstavaná prípojka
Qmax ventily [l/min] 300
Produktový rad Q [l/min] 0 - 300
Produktový rad DV-25
Rozsah prietokovej rýchlosti [l/min] 0 - 300
Funkcia Tanierový ventil
Funkcia Škrtiaci ventil
Nom. veľkosť 25
Označenie predmetu DV-25-12.1/0
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Iné
Tesniaci materiál FKM
Číslo dielu 551225
Dizajn Potrubie

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Brožúra produktu SK

(0.31 MB)

DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Brožúra produktu EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.11 MB)