Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Dodatočná funkcia | Žiadny |
| Verzia | Žiadny |
| Nastavenie tlaku [bar] | Bez prednadstavenia |
| Štandard | Uvoľňovací ventil |
| Typ nastavenia | Nástroj |
| Dutina | 10120A |
| Qmax ventily [l/min] | 100 |
| Produktový rad | DB10120A |
| Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 5 - 350 |
| Funkcia | Cievkový ventil |
| Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] | 0 - 100 |
| Rozsah nastavenia tlaku [bar] | 5 - 350 |
| Nom. veľkosť | 10 |
| Označenie predmetu | DB10120A-02X-C-V-350V * |
| Pmax [bar] | 350 |
| Typ kontroly | Pilotovaný |
| Typ inštalácie | Metrický |
| Tesniaci materiál | FKM |
| Číslo dielu | 561076 |
| Dizajn | Kazeta |
Na stiahnutie
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.