Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Funkcia | Poistný ventil |
| Pozičný ventil | Spätný tok P |
| Typ nastavenia | Nedostupný |
| Dutina | ISO 4401-03-02-0-05 |
| Qmax ventily [l/min] | 50 |
| Produktový rad | ZW-RV06 |
| Otvárací tlak [bar] | 0,5 |
| Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] | 0 - 50 |
| Nom. veľkosť | 6 |
| Označenie predmetu | ZW-RV06-01-P 0,5-V * |
| Pmax [bar] | 350 |
| Typ kontroly | Priamočinný |
| Typ inštalácie | Iné |
| Tesniaci materiál | FKM |
| Číslo dielu | 6074182 |
| Dizajn | Sendvičové dosky |
Na stiahnutie
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.