Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Cievka | 24 V proporčný |
| Spotrebiteľský prietok, prod. F | 0 - 40 |
| Funkcia | Prop. smerový ventil |
| Typ, manuálne ovládanie | Skryté manuálne ovládanie |
| Model | Štandard |
| Manuálne ovládanie | Áno |
| Aktivovanie | Proporčný |
| Dizajn cievky | OBE |
| Typ nastavenia | Nedostupný |
| Dutina | ISO 4401-03-02-0-05 |
| Qmax ventily [l/min] | 40 |
| Produktový rad | P4WEE 6 Q |
| Typ konektora | S palubnou elektronikou |
| Funkcia | Cievkový ventil |
| Nom. veľkosť | 6 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Typ kontroly | Priamočinný |
| Typ inštalácie | Iné |
| Tesniaci materiál | FKM |
| Číslo dielu, cievka | - |
| Dizajn | Montované na potrubie |
Na stiahnutie
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.