Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Dodatočná funkcia | Žiadny |
| Verzia | Žiadny |
| Nastavenie tlaku [bar] | Bez prednadstavenia |
| Štandard | Regulačný tlakový ventil |
| Pozičný ventil | Tlak pri A |
| Typ nastavenia | Nástroj |
| Dutina | ISO 4401-03-02-0-05 |
| Qmax ventily [l/min] | 50 |
| Produktový rad | ZW-DM06 |
| Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 3 - 280 |
| Funkcia | Cievkový ventil |
| Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] | 0 - 50 |
| Rozsah nastavenia tlaku [bar] | 3 - 35 |
| Nom. veľkosť | 6 |
| Označenie predmetu | ZW-DM06-01-PA 035V- N * |
| Pmax [bar] | 350 |
| Typ kontroly | Priamočinný |
| Typ inštalácie | Iné |
| Tesniaci materiál | NBR |
| Číslo dielu | 6082098 |
| Dizajn | Sendvičové dosky |
Na stiahnutie
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.