SRE1-G1/4-01X/1,6 Q=1,6-2,1

Číslo dielu
717583
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Typ nastavenia Nástroj
Dutina 05520
Qmax ventily [l/min] 15
Produktový rad Q [l/min] 0.25 - 15
Produktový rad SRE1
Rozsah prietokovej rýchlosti [l/min] 1.6 - 2.1
Funkcia Cievkový ventil
Funkcia Regulačný ventil prietoku
Nom. veľkosť 5
Označenie predmetu SRE1-G1/4-01X/1,6 Q=1,6-2,1
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Palec
Číslo dielu 717583
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Brožúra produktu SK

(0.34 MB)

SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Brožúra produktu EN

(0.34 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.11 MB)